meviy
ミスミ
リリース情報
検索する
印刷する
閉じる
技術情報
板金
New
対象部品/材料
New
見積もり可能形状
材質・表面処理・サイズ
New
穴加工の種類
出荷日
New
納期選択サービス
材料の特性
表面の処理
色見本
塗装色の種類
糸面取りの対象範囲
寸法公差の対象範囲
刻印の対象範囲
R曲げ形状の対象範囲
New
薄板・シムプレートの対象範囲
透明樹脂の対象範囲
複合板の対象範囲
設計ガイドライン
New
モデリングの基本ルール
穴認識の仕様
タップ穴認識と選択できるサイズ
バーリングタップのモデリングとサイズ
皿穴のモデリングと選択できるサイズ
ねじインサートの仕様について
メッキ・塗装用の吊り穴
だるま穴のモデリングルール
ナットの選択できるサイズ
パンチングメタルのモデリングルール
加工限界の範囲
New
曲げ加工の条件
板金部品のお見積もりエラー事例集
精度と加工条件
許容寸法公差
穴加工の仕様
曲げ加工の仕様
切断面の外観
糸面取りについて
ヘアライン方向について
メッキ鋼板について
メッキ・塗装品について
刻印について
パンチングメタル加工仕様
透明樹脂加工仕様
複合板加工仕様
品質管理について
ナット取付製品の品質管理について
板金溶接
対象部品/材料
見積もり対象形状
材質・表面処理
見積可能なサイズ
板厚違いの見積可能条件
出荷日
納期選択サービス
塗装色の種類
糸面取りの対象範囲(板金溶接)
対応できる溶接種類と仕上げ方法
サービス対象外形状
設計ガイドライン
モデリングの基本ルール
溶接箇所の判定と認識できるサイズ
加工限界の範囲
体裁面と溶接方向の設定
精度と加工条件
許容寸法公差
通常溶接加工の仕様(アーク溶接、レーザー溶接)
通常溶接仕上げの仕様(アーク溶接、レーザー溶接)
スポット溶接加工の仕様
糸面取りについて(板金溶接)
品質管理について
切削(角物)
New
対象部品/材料
New
見積もり可能形状
材質・表面処理・吊り穴
New
出荷日
New
納期選択サービス
サービス対象外形状
見積もり可能なサイズ
New
設計ガイドライン
3Dモデルと仕上りに差異が生じる形状
3Dモデリング時の留意点
各種穴の認識条件
薄肉判定ロジック
切削角物のお見積もりエラー事例集
精度と加工条件
New
指示なき加工寸法の普通許容差標準
New
各種穴とポケットの規格
指定可能な寸法公差
New
3D画面での穴情報表記ルール
3D画面での小数点以下桁数字表示ルール
刻印について
品質管理について
New
ウレタンの規格・品質基準
New
切削(丸物)
対象部品/材料
見積もり可能形状
出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)
納期選択サービス
色見本
設計ガイドライン
切削丸物の認識条件
3D画面での寸法表記ルール
3Dモデルと仕上りに差異が生じる形状
薄肉判定ロジック
切削丸物のお見積もりエラー事例集
精度と加工条件
指示なき加工寸法の普通許容差標準
おねじ・めねじ/キー溝/穴/ポケット規格
指定可能な寸法公差
3D画面での小数点以下桁数字表示ルール
外観品質について
品質管理について
操作マニュアル
ご利用を始める前に
meviyとは
meviyの操作手順
meviy から注文できる部品
アップロードできる3D CADファイル
推奨動作環境
会員登録する
ログイン/ログアウトする
ユーザーメニュー
穴タイプの自動認識
SOLIDWORKS
iCAD
ユーザー設定(任意)
プロジェクトを管理する
3Dデータをアップロードする
プロジェクト一覧画面の見かた
プロジェクトを整理する
見積り条件の設定
New
[板金]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の見かた
3Dビューワーの操作方法
基本情報を設定する
穴情報を変更する
寸法(距離/公差)を追加/削除する
フォントサイズを変更する
グループ穴を分割する
刻印を設定する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
見積もりを確定(型番取得)/確認する/変更する
曲げ部の板厚を自動修正する
キーボード操作
担当者見積のご案内
[溶接]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
溶接情報を設定する
穴情報を変更する
寸法を追加/削除する
フォントサイズを変更する
グループ穴を分割する
3Dモデルを測定する
見積もり確定(型番取得)/確認する/変更する
キーボード操作
担当者見積のご案内
[切削(角物)]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
穴情報を変更する
寸法および寸法公差を追加/削除する
表面粗さ、研削・バフ研磨を設定する
データム・幾何公差を設定する
刻印を設定する
グループ穴を分割する
フォントサイズを変更する
設計原点を変更する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
同意事項を確認する
見積もりを確定(型番取得)/確認する/変更する
キーボード操作
担当者見積のご案内
[切削(丸物)]見積もり設定
New
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
穴情報を設定する
寸法および寸法公差を追加/削除する
外径情報を設定する
内径情報を設定する
長穴/キー溝情報を設定する
表面粗さを設定する
代表面粗さを設定する
熱処理(全体焼入れ・部分焼入れ)を設定する
New
データム・幾何公差を設定する
グループ穴を分割する
フォントサイズを変更する
設計原点を変更する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
同意事項を確認する
見積もりを確定(型番取得)/確認する/変更する
キーボード操作
New
担当者見積のご案内
ユーザー設定(切削丸物)
注文する
meviyからの発注手順
MISUMIサイトからの発注手順
注文内容の変更とキャンセル
簡易2D図面・見積書・部品表のダウンロード
再注文する
お支払い方法
配送・納品物について
商品ラベルの記載事項について
仮納品書の記載事項について
便利な機能
meviyマーケットプレイスで見積依頼
型番の発行履歴を表示する
発行型番を公開する/プロジェクトを共有する
検索機能を活用する
マウスによるモデル操作
注文番号の入力
リリース情報
2024年 リリース情報
New
2024年11月 定期リリース
New
2024年10月 定期リリース
2024年9月 定期リリース
2024年8月 定期リリース
2024年7月 定期リリース
2024年6月 定期リリース
2024年5月 定期リリース
2024年4月 定期リリース
2024年1月 定期リリース
2023年 リリース情報
2023年12月 定期リリース
2023年11月 定期リリース
2023年10月 定期リリース
2023年9月 定期リリース
2023年8月 定期リリース
2023年7月 定期リリース
2023年6月 定期リリース
2023年5月 定期リリース
2023年4月 定期リリース
2023年3月 定期リリース
2023年2月 定期リリース
2023年1月 定期リリース
2022年 リリース情報
2022年12月 定期リリース
2022年11月 定期リリース
2022年10月 定期リリース
評価した記事一覧
meviy
ヘルプ
リリース情報
2024年 リリース情報
2024年11月 定期リリース
New
2024年11月 定期リリース
最終更新日:2024/11/11
このページでは、11月のリニューアルに伴う変更点についてお知らせいたします。
板金部品
板金溶接
切削角物
便利機能
板金部品 リリース情報
対応可能サイズを拡大しました
最大で縦1500mm×横1500mmまでの対応が可能になりました。
材質や表面処理によって対応可能な材質は異なります。
メモ
技術情報>板金部品>対象部品/材料>
材質・表面処理・サイズ
板金溶接 リリース情報
対応可能サイズを拡大しました
3辺の長さ合計が最大2000mmまで、1辺の長さが最大1200mmまで対応が可能になりました。
材質や表面処理によって対応可能な材質は異なります。
メモ
技術情報>板金溶接>対象部品/材料>
見積可能なサイズ
切削角物 リリース情報
見積もり可能形状の対応範囲を拡大しました
自由曲面や斜め穴、底Rなどを含む形状も自動見積もり可能になりました。
ボールエンドミル、ラジアスエンドミルを使用して加工します。
対応材質
鉄・アルミ・ステンレス・樹脂
対応サイズ
長さ(X):10~600mm
長さ(Y):10~400mm
厚み(Z):5~70mm
納期
標準納期:6日目~出荷
長納期:20日目~出荷
メモ
インフォメーション>新機能・製品情報>
【切削角物】対応可能形状を拡大!
材質を追加しました
ウレタンを新規材質として追加しました。材質特性が異なる3種を追加しています。
なお、担当者見積もりでのお受付となります。
メモ
技術情報>切削(角物)>対象部品/材料>
材質・表面処理・吊り穴
技術情報>切削(角物)>精度と加工条件>
ウレタンの品質基準について
便利機能 リリース情報
測定機能を改善しました
従来エッジに隣接する面2か所をクリックする操作が必要でしたが、1回のクリック操作で計測出来るようになります。
測定箇所を選択することでエッジの長さ(直線、円弧)の測定結果を表示します。
メモ
操作マニュアル>見積もり条件の設定>[板金]見積もり設定>
3Dモデルを測定する
操作マニュアル>見積もり条件の設定>[溶接]見積もり設定>
3Dモデルを測定する
操作マニュアル>見積もり条件の設定>[切削(角物)]見積もり設定>
3Dモデルを測定する
操作マニュアル>見積もり条件の設定>[切削(丸物)]見積もり設定>
3Dモデルを測定する
この記事は評価済みです
評価の取り消しは
評価した記事一覧
にて可能です。
最近見た記事
↑