クリーン洗浄の対象範囲(板金溶接)

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金溶接の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

クリーン洗浄では3種類の洗浄方法に対応しております。

各洗浄方法の詳細につきましては「クリーン洗浄について(板金溶接)」をご確認ください。

クリーン洗浄の対象製品サイズ・重量

洗浄方法により対応可能な製品サイズ、製品重量に制限がございます。

各材質の製作可能サイズにつきましては「見積可能なサイズ」ページをご確認ください。

洗浄方法脱脂洗浄精密洗浄電解研磨+精密洗浄
製品1個あたりのサイズ上限1辺最大 1,200mm1辺最大 1,200mm1辺最大 1,200mm
製品1個当たりの重量上限40kg40kg40kg

クリーン洗浄の対象材質・表面処理

各洗浄方法で対応可能な材質・表面処理は以下の通りです。板厚による制限はございません。

 〇: 自動見積もり可、担当者見積もり可

 ー: 自動見積もり不可、担当者見積もり不可

材質:鉄系 表面処理 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
SPCC/SPHC
粉体塗装 〇 ※1
溶剤塗装 〇 ※1
無電解ニッケルメッキ 〇 ※1
四三酸化鉄皮膜 〇 ※1
三価クロメート(白) 〇 ※1
三価クロメート(黒) 〇 ※1
SS400
粉体塗装
無電解ニッケルメッキ
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 電気亜鉛メッキ
材質:ステンレス系 仕上げ方法 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
SUS304 No.1
2B
片面#400研磨(体裁面側)
片面ヘアライン(体裁面側)
SUS430 2B
材質:アルミニウム 表面処理 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
A5052 〇 ※2
アルマイト(白)
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)
材質:パンチングメタル材 孔径×孔ピッチ 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
パンチングメタル(SUS304-BA) ø2 × 3p
ø3 × 5p
ø5 × 8p
ø8 × 12p

※1 ソケット取付との併用は対象外となります。
※2 圧入ナット取付との併用は対象外となります。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    チャットボット