切削丸物のお見積もりエラー事例集
最終更新日:2025/12/15
「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!
切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >>
- meviyにモデルをアップロードした際に「お見積もりエラー」が、生じる可能性があります。
- 下記では、エラーの原因と対処法について、事例集としてご紹介します。
事例1:ポケット隅部について
※下記事例に該当しない場合にも、このメッセージが表示されるケースがあります。
ポケット隅部について
| 原因 | ポケット隅部にピン角があるとエンドミルで加工ができないため、見積不可になる事例があります。 |
| 対処法 | 隅部に工具Rを考慮したRモデリングをすることで、自動見積可能となります。 |
深さと幅の関係から使用する工具が変わるため、表を参考としてRモデリングください。
※形状によってその限りではないため、参考としてご活用ください。
Rモデリングの参考値
| 幅(w) | 深さ(h) | Rモデリング参考値 |
|---|---|---|
| 2≦w<3 | 6 | R1 |
| 3≦w<4 | 9 | R1.5 |
| 4≦w<5 | 12 | R2 |
| 5≦w<6 | 20 | R2.5 |
| 6≦w<8 | 24 | R3 |
| 8≦w<10 | 32 | R4 |
| 10≦w<12 | 40 | R5 |
| 12≦w<16 | 48 | R6 |
| 16≦w<20 | 64 | R8 |
| 20≦w | 80 | R10 |
事例2:ポケット根元Rについて
ポケット根元Rについて
| 原因 | 根元にRがあることで、エンドミルで加工ができないため、見積不可になる事例があります。 |
| 対処法 | ポケットには根元Rはモデリングしないことで、自動見積可能となります。 |
事例3:薄肉について
薄肉について
| 原因 | 肉厚が薄い箇所があると、一般公差含む精度保証ができず、見積不可になる事例があります。 |
下記の様な形状はエラー表示は出ないが、薄肉により形状変更や公差緩和をご相談させて頂くケースがあります。
| 対処法 | モデルの肉厚を修正することで、自動見積可能となります。 |
薄肉判定ロジックの詳細はこちらから
事例4:薄板について
薄板について
| 原因 | ø60以上に対して、全長が5%未満の薄板は反りが発生しやすいため、見積不可になる事例があります。 |
| 対処法 | モデルの板厚を修正することで、自動見積可能となります。 |
- 最外径に対して、全長が5%以上となる様にモデルの板厚を修正することで、自動見積可能となります。
- 計算例)
- 最外径ø60 × 5% = 板厚 3mm
- 最外径ø100 × 5% = 板厚 5mm
事例5:ツバの厚みについて
ツバの厚みについて
| 原因 | 上記矢印部分の厚みが1mm未満であることが原因です。 |
| 対処法 | 上記矢印部分の厚みが1mm以上にすることで自動見積もりになります。 |
事例6:対象外形状のよくあるエラーについて
meviyでの認識の際に【対象外形状】がある場合に表示されるエラーメッセージとなります。
※下記事例に該当しない場合にも、このメッセージが表示されるケースがあります。
対象外形状のよくあるエラーについて
| 原因 | 「ねじモデリング」があることで対象外形状として認識されてしまいます。 |
めねじ
おねじ
| 対処法 | 下記形状の様にモデリングをせずアップロードし、meviy上でめねじ・おねじはご指定ください。 |
※めねじの設定が必要
※おねじの設定が必要
事例7:その他穴について
- meviyでは「その他穴」に認識されると「自動見積」出来ません。
- 「その他穴」になる事例をご紹介します。
C面取り
45°以外の面取り
テーパ穴①
R面取り
テーパ穴②
先細り二段穴
内径にかかる穴
TOP
FRONT
外径溝にかかる穴
TOP
FRONT
事例8:形状認識失敗
- このエラーは、アップロードした3D CADデータの品質に問題がある場合、meviy読み込み時に形状が変形してしまい、見積が行えなくなるエラーです。
- 形状が変形してしまった際は、以下手順を試して見積が行えるかをご確認お願いします。
元データの状態
meviy読み込み後の状態
ポイント
- 下記メッセージが3Dビューワーに表示されている場合はこのエラーに該当します。
- ・「モデルにエラー形状が存在します。」
- ・「ファイルの読込に失敗しました。」
1.アップロードした3D CADデータの形状確認
- アップロードした3D CADデータの形状に問題が無いかを確認します。
- 形状に問題がある場合は、修正した後に再度モデルアップロードを行ってください。
memo
- 目視確認
- ・面のねじれが無いか
- ・断面表示機能で形状的に意図しない箇所が無いか
- ・微小形状や隙間が無いか
- 形状作成方法の確認
- ・自身でスケッチを描かずに作成した3D形状が無いか
- ・DXFから線をインポートして作成した形状
- ・支給された面や相手部品の形状を使って作成した形状
- ・穴と穴が交差して出来ている交差線が無いか
- ・等
- チェックツールを使った確認
- ・不整合を起こしている形状が無いかの確認
形状確認で問題が無い又は、修正後の再アップロードでも読み込み状況が改善しない場合は次の手順「2.ファイル形式の変更」をお試しください。
2.ファイル形式の変更
アップロードした3D CADファイル形式とは別の形式で再度アップロードを行ってください。
memo
- ・お使いの3D CADのネイティブフォーマットにmeviyが対応している場合は、ネイティブフォーマットで見積をお試しください。
- ・中間フォーマットをご利用の場合は、STEPまたはParasolidでの見積をお試しください。
- 形状の修正とファイル形式の変更でも状況改善しない場合は、お手数ですがサポートまでご連絡をお願いします。
- お電話でのお問い合わせ 0120-343-626
- フォームからお問い合わせ こちら
この記事は参考になりましたか?
役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。
この記事は評価済みです
評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。
最近見た記事
「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
知りたい情報のページが楽にみつかります!
知りたい情報のページが楽にみつかります!
AIチャットボット