出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)
最終更新日:2026/02/24
「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!
切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >>
出荷日
- 締め時間内にご注文で翌営業日から1日目のカウントになります。(土日祝非カウント)
- ※長期休みは通常より納期が延びる場合がございます。
- ※熱処理の選択が可能です。指示なき場合は生材での提供になります。
- ※特定の材料や表面処理に関する公差の制限については、「指定可能な寸法公差」のページを参照ください。
| 材質 | 表面処理 | 標準出荷日 | 超短納期 | 短納期 | 長納期出荷日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄/鋼 |
| なし |
|
|
|
|
|
| 加算日数+1日 | 加算日数+1日 | |||
| 加算日数+2日 | 加算日数+2日 | ||||
| 加算日数+4日 | 加算日数+4日 | 加算日数+4日 | |||
| パーカー処理 | 加算日数+5日 | 加算日数+5日 | 加算日数+5日 | |||
- ※SKD11、SKD61へのパーカー処理は対象外です。
| 材質 | 表面処理 | 標準出荷日 | 超短納期 | 短納期 | 長納期出荷日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミニウム |
|
なし | 標準6日目~ |
|
3日目~ | 加算日数+14日 |
|
加算日数+2日 | 加算日数+1日 | 加算日数+1日 | |||
| 黒アルマイト(つや消し) | 加算日数+2日 | |||||
| 硬質アルマイト(白) | 加算日数+5日 | 加算日数+5日 | 加算日数+5日 | |||
- ※質別の指定はできません。
- ※自動見積領域のサイズに限ります。
- ※切削丸物の黒アルマイト(つや消し)の下地処理は「薬品処理」となります。
| 材質 | 表面処理 | 標準出荷日 | 超短納期 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス |
| なし | 6日目〜 | 1日目〜 | 3日目〜 | 20日目〜 |
| 不動態化処理 | 担当者見積 | |||||
| SUS440C | なし | 6日目〜 | 対象外 | 3日目〜 | 20日目〜 | |
- ※不動態化処理はSUS303・SUS304・SUS316・SUS316Lのみ担当者見積対応です。
- ※SUS316Lはø20以下の場合、短納期・超短納期選択可能です。
| 材質 | 表面処理 | 標準出荷日 | 超短納期 | 短納期 | 長納期出荷日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | C3604-LCd(真鍮・黄銅) | なし | 標準9日目~ |
|
5日目〜 | 加算日数+14日 |
※C3604-LCdはø100以下の場合、短納期選択可能です。
注意
真鍮は下記特徴があるため、納入後の取り扱い方法にご注意ください。- 傷つきやすい
- 湿気に弱いため、変色や錆びが発生しやすい
- 手で直接触った場合、皮脂で変色する
| 材質 | 表面処理 | 標準出荷日 | 超短納期 | 短納期 | 長納期出荷日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂 | ポリアセタール(スタンダード・白) | なし | 標準6日目~ | 1日目~ | 3日目~ | 加算日数+14日 |
| ポリアセタール(スタンダード・黒) | ||||||
| MCナイロン(スタンダード・青) | ||||||
| MCナイロン(耐侯・黒灰) | 標準6日目~ |
|
|
|||
| MCナイロン(スタンダード・アイボリー) | 標準8日目~ | 4日目~ | ||||
| MCナイロン(帯電防止・黒)[MC501CD R6] | ||||||
| MCナイロン(導電・黒)[MC501CD R2] | ||||||
| ABS(スタンダード・自然色) | 標準6日目~ |
|
||||
| ABS(スタンダード・黒) | ||||||
| PEEK(スタンダード・灰褐色) | 1日目~ | 3日目~ | ||||
| PPS(スタンダード・自然色) |
|
× | ||||
| アクリル(スタンダード・透明) | ||||||
| PC(スタンダード・透明) | 3日目~ | |||||
| PC(スタンダード・黒) | × | |||||
| PP(スタンダード・自然色) | 3日目~ | |||||
| PVC(スタンダード・グレー) | × | |||||
| 超高分子量ポリエチレン(スタンダード・白) | 1日目~ | 3日目~ | ||||
| 超高分子量ポリエチレン(導電・黒) | 担当者見積 | |||||
| ふっ素(スタンダード・白)[PTFE] | 標準6日目~ | 1日目~ | 3日目~ | 加算日数+14日 | ||
| ユニレート(スタンダード・茶) | 担当者見積 | |||||
- ※PPSはガラス繊維は充填していません。
- ※PC(透明)、PPはø150以下の場合、短納期選択可能です。
- ※PEEK、超高分子量ポリエチレンはø100以下の場合、短納期選択可能です。
- ※体積固有抵抗の参照値はMCナイロン(導電)が1-10² Ω・m、MCナイロン(帯電防止)が10⁴~10⁶ Ω・mとなります。
熱処理加算日数
例)S45C:標準出荷日6日目+熱処理3日目=標準9日目
| 材質 | 標準出荷日 | 全体焼入れ | 部分焼入れ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ズブ焼入れ | 真空焼入れ | 高周波焼入れ | ||||||||
| 納期 | 標準納期 | 超短納期 | 短納期 | 標準納期 | 超短納期 | 短納期 | 標準納期 | 超短納期 | 短納期 | |
| S45C | 標準6日目~ 「●」マークは標準9日目~ | +3~4日 | +1日 | +2~3日 | +4日 | +1日 | +2~3日 | +4日 | ||
| SS400 | 焼入れ対応不可 | |||||||||
| SCM435 | +3~4日 | +1日 | +2~3日 | +4日 | +1日 | +2~3日 | +4日 | |||
| SCM440 | +3~4日 | 選択不可 | +2~3日 | +4日 | 選択不可 | +2~3日 | +4日 | 選択不可 | +4日 | |
| SKS3 | +3~4日 | +1日 | +2~3日 | +4日 | +1日 | +2~3日 | +4日 | |||
| SKD11 | +3~4日 | +1日 | +2~3日 | +4日 | +1日 | +2~3日 | 対応不可 | |||
| SKD61 ● | +3~4日 | 選択不可 | +2~3日 | +4日 | 選択不可 | +2~3日 | ||||
| SUJ2 | +3~4日 | 選択不可 | +2~3日 | +4日 | 選択不可 | +2~3日 | +4日 | 選択不可 | +4日 | |
| A2017 | 焼入れ対応不可 | |||||||||
| A5052 | ||||||||||
| A5056 | ||||||||||
| A6061 | ||||||||||
| A7075 | ||||||||||
| SUS303 | ||||||||||
| SUS304 | ||||||||||
| SUS316 | ||||||||||
| SUS316L | ||||||||||
| SUS440C | +3~4日 | 選択不可 | +2~3日 | +4日 | 選択不可 | +2~3日 | 対応不可 | |||
| C3604-LCd ● | 焼入れ対応不可 | |||||||||
材質別硬度
| 材質 | 全体焼入れ | 部分焼入れ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ズブ焼入れ | 真空焼入れ | 高周波焼入れ | |||||||
| 標準硬度 | 自動見積可能な硬度範囲(HRC) | 最低硬度指定値の上限 (HRC)※ | 標準硬度 | 自動見積可能な硬度範囲(HRC) | 最低硬度指定値の上限 (HRC)※ | 標準硬度 | 自動見積可能な硬度範囲(HRC) | 最低硬度指定値の上限 (HRC)※ | |
| S45C | HRC40~45 | HRC30~45 | ~HRC40 | HRC40~45 | HRC30~45 | ~HRC40 | HRC52~58 | 対応不可 | |
| SS400 | 焼入れ対応不可 | ||||||||
| SCM435 | HRC35~40 | HRC30~45 | ~HRC40 | HRC35~40 | HRC30~45 | ~HRC40 | HRC52~58 | 対応不可 | |
| SCM440 | HRC50~55 | HRC30~55 | ~HRC50 | HRC50~55 | HRC30~55 | ~HRC50 | HRC52~58 | ||
| SKS3 | HRC58~63 | HRC40~63 | ~HRC58 | HRC58~63 | HRC40~63 | ~HRC58 | HRC58~63 | ||
| SKD11 | HRC58~63 | HRC50~63 | ~HRC58 | HRC58~63 | HRC50~63 | ~HRC58 | 対応不可 | ||
| SKD61 | HRC50~55 | HRC40~55 | ~HRC50 | HRC50~55 | HRC40~55 | ~HRC50 | |||
| SUJ2 | HRC58~63 | HRC35~63 | ~HRC58 | HRC58~63 | HRC35~63 | ~HRC58 | HRC57~63 | 対応不可 | |
| A2017 | 焼入れ対応不可 | ||||||||
| A5052 | |||||||||
| A5056 | |||||||||
| A6061 | |||||||||
| A7075 | |||||||||
| SUS303 | |||||||||
| SUS304 | |||||||||
| SUS316 | |||||||||
| SUS316L | |||||||||
| SUS440C | HRC58~63 | HRC45~63 | ~HRC58 | HRC55~60 | HRC45~63 | ~HRC58 | 対応不可 | ||
| C3604-LCd | 焼入れ対応不可 | ||||||||
| 焼入れ対応サイズ | 納期 | 外径D | 全長L |
|---|---|---|---|
| 全体焼入れ | 標準納期 | 3≦D≦300 | 2≦L≦300 |
| 超短納期 | 3≦D≦63 | 2≦L≦200 | |
| 短納期 | 3≦D≦200 | 2≦L≦200 | |
| 部分焼入れ | 標準納期 | 6≦D≦300 | 5≦L≦300 |
| 超短納期 | 6≦D≦63 | 5≦L≦200 | |
| 短納期 | 6≦D≦200 | 5≦L≦200 |
- ※高周波焼入れの特性上、指定範囲の周囲5mm程度焼入れが入ります
- ※「イソナイト処理」と「焼入れ」を併用した場合、上記硬度とは異なる仕上がりになります。
参考)イソナイト処理後の表面硬度
| 材質 | イソナイト(塩浴軟窒化) |
|---|---|
| S45C | HRC45.3~57.8 |
| SCM435 | HRC52.3~65.6 |
| SCM440 | HRC52.3~65.6 |
| SKS3 | HRC52.3~65.6 |
| SKD11 | HRC67.0~72.7 |
| SKD61 | HRC67.0~71.5 |
| SUJ2 | HRC52.3~65.6 |
対応サイズ・加算日数
- 通常出荷日に加算される日数を記載しています。
- 形状によって納期は変わります。
鉄/鋼
| 材質 |
|---|
| S45C |
| SS400 |
| SCM435 |
| SCM440 ※ø10~ |
| SKS3 |
| SKD11 |
| SKD61 ※ø10~ |
| SUJ2 |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | 1000<L≦3000 | 3000<L≦5000 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||||||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +4日★ | +4日★ | +4日★ | ||
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日★ | +1日★ | +4日★ | +4日★ | |
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +4日★ | +4日★ | +4日★ | +4日★ | |
| 100<D≦140 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +6日★ | +6日★ | +6日★ | +6日★ | |
| 140<D≦200 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +6日★ | +6日★ | +6日★ | +6日★ | +6日★ | ||
| 200<D≦250 | +6日 | +4日 | +4日 | +4日 | +4日 | +4日 | |||||||
| 250<D≦300 | +6日 | +4日 | +4日 | ||||||||||
| 300<D≦500 | |||||||||||||
- ※「★」マークは「規格材」に当てはまる場合、自動見積もり対象となります。
- →切削(丸物)マニュアル>精度と加工条件>外観品質について>規格材(研磨材、ミガキ材)使用条件>丸棒の規格表
対応サイズ表「★」マークは表面処理加算日数が変更になります。ただし、径と長さの組合せによっては対応不可となるケースがあります。
| 処理名 | 加算納期 | 表面処理が可能な最大全長L |
|---|---|---|
| 無電解ニッケル | +7日 | 800mm |
| 黒染め(四三酸化鉄被膜) | +5日 | 2500mm |
| 三価クロメート(白) | +7日 | 3000mm |
| 三価クロメート(黒) | +7日 | 3000mm |
SUS
| 材質 |
|---|
| SUS303 |
| SUS304 |
| SUS316 |
| SUS316L |
| SUS440C |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | 1000<L≦3000 | 3000<L≦5000 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||||||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +7日★ | +7日★ | +7日★ | ||
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日★ | +1日★ | +7日★ | +7日★ | |
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +7日★ | +7日★ | +7日★ | +7日★ | |
| 100<D≦140 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +9日★ | +9日★ | +9日★ | +9日★ | |
| 140<D≦200 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +9日★ | +9日★ | +9日★ | +9日★ | +9日★ | ||
| 200<D≦250 | +6日 | +4日 | +4日 | +4日 | +4日 | +4日 | |||||||
| 250<D≦300 | +6日 | +4日 | +4日 | ||||||||||
| 300<D≦500 | |||||||||||||
- ※「★」マークは「規格材」に当てはまる場合、自動見積もり対象となります。
- →切削(丸物)マニュアル>精度と加工条件>外観品質について>規格材(研磨材、ミガキ材)使用条件>丸棒の規格表
アルミニウム
| 材質 |
|---|
| A2017 |
| A5052 |
| A5056 |
| A6061 |
| A7075 |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||||||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||||||
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 100<D≦150 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 150<D≦200 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 200<D≦250 | +6日 | +4日 | +4日 | +4日 | +4日 | +4日 | |||||
| 250<D≦300 | +6日 | +4日 | +4日 | ||||||||
| 300<D≦500 | |||||||||||
銅
| 材質 |
|---|
| C3604-LCd |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 100<D≦150 | +2日 | +0日 | +0日 | ||||
樹脂①
| 材質 |
|---|
| PP(自然色) |
| ポリアセタール(白) |
| ポリアセタール(黒) |
| MCナイロン(青) |
| MCナイロン(黒灰) |
| MCナイロン(アイボリー)※~ø200 |
| ABS(自然色) |
| ABS(黒) |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||||||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||||
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 100<D≦150 | +2日 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 150<D≦200 | +2日 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||||||
| 200<D≦250 | +6日 | +4日 | +4日 | +4日 | +4日 | |||||||
| 250<D≦300 | +6日 | +4日 | +4日 | +4日 | +4日 | |||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
樹脂②
| 材質 |
|---|
| PC(透明) |
| PC(黒) |
| PEEK(灰褐色) |
| 全長L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||||||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||||
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 100<D≦150 | +2日 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 150<D≦200 | +2日 | +2日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||||||
| 200<D≦250 | +6日 | +4日 | ||||||||||
| 250<D≦300 | +6日 | +4日 | ||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
樹脂③
| 材質 |
|---|
| PPS(自然色) |
| 超高分子量ポリエチレン(白) |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 100<D≦200 | +2日 | +2日 | +0日 ※~L20 | |||||
樹脂④
| 材質 |
|---|
| PVC(グレー) |
| アクリル(透明)※~ø80 |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | ||||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||
樹脂⑤
| 材質 |
|---|
| ふっ素(スタンダード・白) |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | ||
樹脂⑥
| 材質 |
|---|
| MCナイロン(導電・黒) |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 100<D≦150 | +2日 | +2日 | +0日 ※~L30 | |||||
樹脂⑦
| 材質 |
|---|
| MCナイロン(帯電防止・黒) |
| 対応サイズ・加算日数 | 全長L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |||
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
大口割引率
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
- ※出荷日の変動は、meviy上にて直接確認ください
- ※201個以上の見積は時間がかかります
対応サイズ・加算日数表の「★」マークについては割引率が下記となります。
対応サイズ表★マークはこちら>>対応サイズ・加算日数
| 数量 | 割引率 | 加算日数 |
|---|---|---|
| 1 | 0% | - |
| 2~5 | 15% | +3日 |
| 6~10 | 20% | +5日 |
| 11~30 | 25% | +6日 |
| 31~50 | 30% | +10日 |
| 50~100 | 35% | +15日 |
ポイント
- 「数量スライド割引」をクリックすると表示されます。
- 数量の多いものは出荷日も変動になりますので合わせてご確認ください。

この記事は参考になりましたか?
役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。
この記事は評価済みです
評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。
最近見た記事
「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
知りたい情報のページが楽にみつかります!
知りたい情報のページが楽にみつかります!
AIチャットボット
