指定可能な角度公差

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削角物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

角度公差

面と面の角度に対して、角度公差を指定できます。
ブランク面、ポケット面を選択することが可能です。

指定可能な公差レンジ

公差レンジ(Θ)
自動見積 0.16°≦Θ≦10°
担当者見積 0.02°≦Θ<0.16°

焼入れ・窒化処理選択時、指定可能な公差レンジ

公差レンジ(Θ)
自動見積 2°≦Θ≦10°
担当者見積 0.02°≦Θ<2°
※一般公差も担当者見積になります。

角度寸法の単位表記について

角度寸法の単位は、10進法表記になります。(例:30.5°±0.2°)
※60進法には対応しておりません。下記換算表を参考にしてください。

<参考>
10進法と60進法の換算表
角度(分)
(60進法)
角度(度)
(10進法)
角度(分)
(60進法)
角度(度)
(10進法)
1分 0.0167° 30分 0.5°
5分 0.0833° 40分 0.6667°
10分 0.1667° 45分 0.75°
15分 0.25° 50分 0.8333°
20分 0.3333° 60分

60進法から10進法への変換式

60進法で表した「分」を60・「秒」を3600で割ると、10進法に変換されます。

〇分△秒=〇分÷60+△秒÷3600→0.××°

例:15分 → 15分÷60 =0.25°

10進法から60進法への変換式

〇.△°=〇°+△×60

△×60が整数の場合は、整数値を分とします。

△×60に小数部分がある場合、小数部分を再度60で掛算した整数値を秒とします。

例:30.33°→ 0.33×60=19.8 0.8×60=48 =30度19分48秒

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット