Newクリーン洗浄について

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削角物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

各洗浄方法の対象範囲につきましては「クリーン洗浄の対象範囲」をご確認ください。

クリーン洗浄方法

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能です。

一般環境 向け

  • ▼工程例
  • ・通常組立工程
  • ・バッテリー組立工程

クリーン環境 向け

  • ▼工程例
  • ・液晶関連組立後工程
  • ・バッテリー組立工程
  • ・車載カメラ組立工程

真空・クリーン環境 向け

  • ▼工程例
  • ・半導体前工程
  • ・液晶成膜工程
  • ・有機EL前工程

クリーン洗浄の設定方法

  • 3Dビューワーから洗浄方法を選択できます。

梱包状態

精密洗浄、電解研磨+精密洗浄(型番: SH-□□,SHD-□□)

無添加ポリエチレンシート脱気2重梱包

※脱脂洗浄(型番: SL-□□)は無添加ポリエチレンシート1重梱包となります。

パーティクル測定
  • 精密洗浄品・電解研磨+精密洗浄品それぞれ、洗浄後の純水中に浮遊するパーティクル数を測定しました。
  • 以下は試験実施時の結果のため、参考値としてご参照ください。
純水中に浮遊するパーティクル数 (単位:個)
粒径 【SHD-型番] 【SH-型番】 未処理
電解研磨+精密洗浄 精密洗浄
≧0.3μ 132,329 1,552,658 12,527,127
≧0.5μ 10,586 172,910 1,499,727
≧0.7μ 3,529 45,874 423,452
≧1.0μ 1,412 7,587 54,696
≧2.0μ 476 723 4,058
ワーク(材質:SUS304) 1cm²当たりの個数
アウトガス測定
  • 精密洗浄品、電解研磨+精密洗浄品それぞれ、真空環境下でのアウトガス発生量を測定しました。

  • ※真空環境下でのアウトガスの発生量を常温~400℃まで計測しております。

  • 電解研磨後+精密洗浄を行うことでアウトガス発生を軽減します。

  • 検査機器:昇温脱離ガス分析装置
  • 試験片:貫通穴付き全ねじ(M寸:3mm L寸:10mm 材質:SUS304相当)

測定室圧力

試験片温度

試験結果(アウトガス量比較)

水分(H20)

水素(H2)

酸化炭素(CO),窒素(N2))

二酸化炭素(CO2)

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット