刻印の対象範囲

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • 板金の刻印サービスでは、体裁面のみが対象範囲となります。
  • また材質や加工機の条件により、仕上がりに差異が生じる場合があります。詳細は「刻印について」をご確認下さい。

刻印の対象材質・板厚

材質:鉄系 表面処理 板厚※1
SPCC/SPHC – 0.8  1.0  1.2  1.6  2.0  2.3  3.2  4.5  6.0​
SS400 – 9.0  10.0  12.0  16.0
材質:ステンレス系 仕上げ方法 板厚※1
SUS304 2B 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  2.5  3.0  4.0  5.0  6.0
SUS430 2B 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  3.0
SUS304 No.1 9.0  10.0  12.0
材質:アルミニウム 表面処理 板厚※1
A5052 – 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0​
※1 板厚公差は±10%が目安となります

刻印の文字仕様

  • 半角英数字と一部記号(+-.#$%&()=*:?/_~)を自由入力にて指示することができます。
  • 改行・スペース入力にも対応しております。
  • フォント(字体・文字間隔)・行間の指定はできません。

文字サイズ(mm)

  • 文字サイズの定義上、内容によって指定サイズと乖離が生じる場合がございます。

文字サイズの定義

例)文字サイズを初期値5.0mmで指定した場合
文字サイズを初期値5.0mmで指定した場合
初期値
(※)
指定サイズ 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
実測値A 2.80 3.74 4.79 5.60 6.54 7.47 8.41 9.34 10.27 11.2 12.14 13.08 14.01 16.34 18.68 21.01 23.37 25.68 28.01
実測値g 3.01 4.02 5.02 6.26 7.03 8.03 9.04 10.04 11.05 12.52 13.05 14.06 15.07 17.39 20.08 22.36 25.11 27.62 30.13
実測値x 2.10 2.80 3.51 4.21 4.91 5.61 6.31 7.01 7.71 8.42 9.11 9.81 10.52 12.27 14.02 15.77 17.53 19.28 21.03
  • ※材質や文字によって、3.0~5.0mmは文字潰れの恐れがあります。
  • ※大文字の高さ寸法をサイズの定義としています。あくまで目安値となり、寸法精度は保証いたしかねます。

角度(°)

角度は45°ピッチ(0~315°の範囲)で指示できます。
初期値 0°
角度ピッチ(目安値) 0~315°(45°ピッチ)
刻印の角度について

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑