寸法公差の対象範囲

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

寸法公差の対象材質・板厚

材質:鉄系 表面処理 板厚 ※1
SPCC/SPHC 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5
材質:ステンレス系 仕上げ方法 板厚 ※1
SUS304 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
SUS430 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0

※1 板厚公差は±10%が目安となります

寸法種類と設定範囲

No. 寸法種類名 自動見積もり公差範囲 注意事項
1 通し穴径
  • 両側公差 ±0.2mm以上
  • 4
タップ、バーリング、皿穴は対象外です。
2 通し穴と通し穴の距離
3 板端面と端面の距離
  • モデルに曲げがある場合は対象外です。
  • 外形寸法は対象外です。

※対象となる寸法種類につきましては下図赤枠をご参照ください。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット