メッキ鋼板について

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • A5052(アルマイト鋼板白・黒)は、メッキ処理が施された材料を加工します。(右図参照)
  • そのため、加工面(切断面)はメッキ処理が施されておりません。
  • 加工面にメッキ処理をご希望の場合は、アルマイトメッキ処理品をご利用ください。
※材料についてはこちらをご確認ください

アルマイト鋼板の外観

製品の仕上がり

  • 曲げ部分でメッキ剥がれが起こる可能性があります。
  • 加工面はメッキ処理が施されません。
  • ※形状や加工面によって色味の違いが発生致します。膜厚指定はできません。
  • ※納期種別により、メッキ品の外観で若干色味の差異が生じる場合がございます。性能は同等です。
  • ※圧入ナットで使用するナットはアルマイト処理がされておりません。
A5052(アルマイト鋼板白) 板厚3.0mm
A5052(アルマイト鋼板黒) 板厚3.0mm

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット