クリーン洗浄の対象範囲

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • クリーン洗浄では3種類の洗浄方法に対応しております。
  • 各洗浄方法の詳細につきましては「クリーン洗浄について」をご確認ください。

クリーン洗浄の対象製品サイズ・重量

  • 洗浄方法により対応可能な製品サイズ、製品重量に制限がございます。
  • 各材質の製作可能サイズにつきましては「材質・表面処理・サイズ」ページをご確認ください。
洗浄方法 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
製品1個あたりのサイズ上限 1辺最大 1,500mm 1辺最大 1,500mm 1辺最大 1,500mm
製品1個当たりの重量上限 40kg 60kg 60kg

クリーン洗浄の対象材質・表面処理

  • 各洗浄方法で対応可能な材質・表面処理は以下の通りです。板厚による制限はございません。
  •  〇: 自動見積もり可、担当者見積もり可
  •  ー: 自動見積もり不可、担当者見積もり不可
材質:鉄系表面処理洗浄方法
脱脂洗浄精密洗浄電解研磨+精密洗浄
SPCC/SPHC
粉体塗装〇 ※1
溶剤塗装〇 ※1
無電解ニッケルメッキ〇 ※1
四三酸化鉄皮膜〇 ※1
三価クロメート(白)〇 ※1
三価クロメート(黒)〇 ※1
SS400
無電解ニッケルメッキ
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)電気亜鉛メッキ
SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)溶融亜鉛メッキ
SPCC(シム用)
材質:ステンレス系 仕上げ方法 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
SUS304 No.1
2B
2B片面保護シート付
片面#400研磨(体裁面側)
片面ヘアライン(体裁面側)
SUS316 2B
SUS430 2B
SUS304(H)(シム用)
材質:アルミニウム 表面処理 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
A5052 〇 ※2
アルマイト(白)
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)
アロジン処理相当(三価クロム化成処理)
A5052(アルマイト鋼板白) アルマイト(白)
A5052(アルマイト鋼板黒) アルマイト(黒)
材質:銅系表面処理洗浄方法
脱脂洗浄精密洗浄電解研磨+精密洗浄
C1020(無酸素銅)
C1100(タフピッチ銅)
C2801P(真鍮・黄銅)
C2680P/C2801P(シム用)
材質:パンチングメタル材 孔径×孔ピッチ 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
パンチングメタル(SUS304-BA) ø1 × 2p
ø2 × 3p
ø3 × 5p
ø5 × 8p
ø8 × 12p
材質:透明樹脂 グレード 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
PET (ポリエチレンテレフタレート) スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
アクリル スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
ポリカーボネート スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
塩ビ (ポリ塩化ビニル) スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
材質:複合板 芯材 表面処理 洗浄方法
脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
アルミ複合板 発泡ポリエチレン樹脂 焼付塗装 シルバー
つや消しシルバー
  • ※1 ソケット取付との併用は対象外となります。
  • ※2 圧入ナット取付との併用は対象外となります。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット