各種穴とポケットの規格

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削角物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

ストレート穴

ドリルやエンドミルで加工する穴のうち、精度の指定がないものを、切削サービスでは「ストレート穴」と呼びます。加工に用いる工具により、自動見積可能な加工深さが異なります。

最大値を目安値として記載しています。

最大値は形状や材質等、他の見積条件により変化する場合がございます。ご了承ください。

例:材質 SS400 に穴径 12.9 のストレート穴を開ける場合

  使用工具はドリルとなり加工深さは最大 200mm になります。

例 2: 材質 SS400 に穴径 13.1 のストレート穴を開ける場合

  使用工具はエンドミルとなり加工深さは最大 48mm になります。

精度穴

ストレート穴は「穴径公差タイプ」を設定することで精度穴に変更することが出来ます。精度穴に変更すると、径に対しての精度と有効深さを指定することが出来ます。

自動見積可能な精度範囲
以下の径ではめ合い公差がH7のとき、リーマで加工するため、自動見積可能な有効深さが異なります。

2段穴

2段穴は上段・中断・下段の穴タイプ・穴径公差タイプを自由に組み合わせることが出来ます。
※タップ穴が選択可能な箇所はインサート穴も選択可能です。(アルミ、樹脂に限る)

上段 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴
中段 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 精度穴 精度穴 タップ穴 タップ穴
下段 ストレート穴 精度穴 タップ穴 精度穴 ストレート穴 精度穴 ストレート穴
上段 ストレート穴 タップ穴 タップ穴 タップ穴 タップ穴 タップ穴 タップ穴 精度穴
中段 タップ下穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 タップ下穴 タップ下穴 タップ下穴 ストレート穴
下段 タップ穴 ストレート穴 精度穴 タップ穴 ストレート穴 精度穴 タップ穴 ストレート穴
上段 精度穴 精度穴 精度穴 精度穴 精度穴 精度穴 精度穴
中段 ストレート穴 ストレート穴 精度穴 精度穴 タップ穴 タップ穴 タップ下穴
下段 精度穴 タップ穴 精度穴 ストレート穴 精度穴 ストレート穴 タップ穴
  • ※上段または下段がタップ穴のとき、それぞれ中断との境目にはタップ穴の下加工に伴う円錐が発生する場合があります。
  • ※ストレート穴・精度穴・タップ穴の精度・規格は前述の通りです。

長穴

幅により、自動見積可能な加工深さが異なります。

ポケット

  • 穴、長穴に該当しない加工箇所は全てポケットとして判定されます。
  • ポケットは幅、深さの他 R サイズ(存在すれば)も自動見積範囲が存在します。
  • C15 以下の面取で面取りカッターでの加工が可能な形状の場合深さの制限はありません。
  • ミガキ材フラットバーはポケットに対応しておりません。

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑