穴加工の仕様

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

バーリングタップ
No 規格部位 規格値 部位例
1 フランジの厚み 板厚 x 1/2 程度(参考値) 部位例
2 フランジの高さ 板厚程度(参考値)
皿穴
No 呼び径 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 部位例
1 皿穴径 D 基準寸法 6.3 8.3 10.4 12.5 16.5 20.0 24.5 28.5 32.5 部位例
最大値 6.9 9.6 11.1 13.3 17.8 22.4 26.5 30.5 34.5
2 下穴径 d 基準寸法 3.4 4.3 5.3 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5 16.5
最大値 4.7 7.0 8.4 9.9 13.8 14.2 14.5 16.5 18.5
3 皿の厚み t 参考寸法 1.5~1.6 2.0~2.3 2.5~2.7 2.2~2.9 3.2~3.8 4.9~5.1 6.0 7.0 8.0
※六角穴付き皿ボルト(JIS-B1194)を使用したとき頭部が飛び出ないよう製作いたします。
ナット(圧入)
No 呼び径 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 部位例
1 二面幅 5.5 7.0 8.0 10.0 13.0 15.0 17.0
2 ナット高さ 2.1 2.3 3.1 4.1 4.6 6.1 7.1
  • ※ナット(圧入)数値については参考値になります。
  • ※ナット(圧入)の回転方向の取付角度は任意となります。
鉄材質
NO. サイズ 6A (Rc1/8) 8A (Rc1/4) 10A (Rc3/8) 15A (Rc1/2) 20A (Rc3/4) 25A (Rc1) 32A (Rc1 1/4) 40A (Rc1 1/2) 50A (Rc2) 部位例
1 ソケット外形 19 22 28 32 38 46 58 63 76
2 ソケット高さ 22 25 28 32 38 45 50 55 60

※使用するソケットの詳細は弊社商品ページをご覧ください。 ソケット型番:SGPPSHシリーズ

ステンレス材質
NO. サイズ 6A (Rc1/8) 8A (Rc1/4) 10A (Rc3/8) 15A (Rc1/2) 20A (Rc3/4) 25A (Rc1) 32A (Rc1 1/4) 40A (Rc1 1/2) 50A (Rc2) 部位例
1 ソケット外形 15 19 22 27 33 40 49 55.5 68
2 ソケット高さ 23 29 30 38 40 45 51 54 64
※使用するソケットの詳細は弊社商品ページをご覧ください。 ソケット型番:SUTPSシリーズ

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット