穴径からタップ穴を自動認識

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット
各CADソフトに応じたモデルの穴形状と「穴径」を検出し、タップ穴を自動で認識し、meviyに反映することができます。

設定方法

STEP1:
meviyユーザー設定画面を開きます。
STEP2:
プルダウンより使用CADを選択します。
STEP3:
穴・内径タイプ認識方法 プルダウンから、「穴径からタップ穴を自動認識(内径は除く)」を選択します。
STEP4:
ページ下部にある「設定を保存する」を押してください。
データアップロード後:
連携されたタップ穴が表示されます。
  • ①ツリービューの穴リスト
  • ②3Dビューワー上

注意

  • 本機能をご利用いただく際は、穴の自動認識結果をmeviy上で必ず確認してください。
  • カスタマイズされた下穴径は自動認識されません。
  • 3D CADで付与されたオリジナルの穴属性情報は引き継がれません。
  • 各タップの有効深さは連携されず、ユーザー設定の情報が反映されます。
    以下のユーザー設定から、各項目の有効深さを設定してください。
  • 本機能は加工方向は連携されません。
    下穴が貫通している場合、加工方向を必ずご確認ください。

memo

  • 詳細は以下を参照してください。

推奨:タップ識別方法設定「3D CAD名」(「各種穴の認識条件」参照)

 タップ識別方法設定:3D CAD名
タップサイズ

(並目)

Creo
onshape

SW(A)

Solid Edge

IRON

NX
CATIA V5

Inventer

SW(B)

iCAD SX

Fusion
M21.61.61.5721.62
M2.52.052.052.012.52.08
M32.52.52.4632.53
M43.33.33.2443.33
M54.24.24.1354.23
M6554.9265.04
M86.86.86.6586.78
M108.58.58.38108.53
M1210.210.310.111210.27
M141212.111.841412.02
M16141413.841614.02
M1815.515.515.2915.515.52
M2017.517.517.2917.517.52
M2219.519.519.2919.519.52
M24212120.752121

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑