NewiCAD

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット
iCADにて穴属性連携、色属性連携、穴径からタップ穴を自動認識を利用をする際、下記項目を参照してください。

穴属性連携 / CADの穴属性から穴・内径タイプを自動認識

①穴属性から穴・内径タイプを自動認識するため、ユーザー設定を行います。
・設定方法はこちら
②以下の条件とコマンドを使用し、meviyへアップロードしてください。
条件:iCADネイティブファイル
対応サイズ、バージョン:ご利用可能な設計データのファイル形式

連携対象の穴コマンド

連携対象外の穴コマンド

穴タイプ(meviy) 穴コマンド設定条件 説明 注意点
連携対象外① 以下は連携対象外
  • 管用テーパねじ
  • 管用平行ねじ
連携対象外②

以下は連携対象外

  • ①削る
  • ②削る(削った要素を残す)
※「機械部品を選択して配置する」
このコマンドのみ連携可能。それ以外は連携対象外。
①②の穴で作られている場合は「穴コマンド未使用」と表示されます。
データアップロード後:
①3Dビューワーの[表示切り替え]にカーソルを当てます。
②[穴の自動認識結果・穴属性を表示]をクリックします。
③ツリービューの穴リストに、連携された色属性の情報が表示されます。

注意

穴属性から連携できる穴・内径タイプには制限があります。
以下注意点を参照の上、必要に応じてmeviy上で設定を行ってください。
  • 下穴貫通、かつ有効深さがある場合、タップの方向が自動で読み込まれます。
    アップロード後、タップの方向をmeviy上で必ず確認してください。

memo

詳細は以下を参照してください。
・穴属性を連携できる3D CADフォーマット
3D CAD名 ネイティブ 中間フォーマット(Parasolid)
(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
iCAD SX

注意

対象外の3D CADで生成されたモデルや3D CADフォーマットは、穴属性連携による穴・内径タイプ自動認識の動作保証対象外となります。
モデリング方法 連携可否 説明
iCAD SXの穴コマンド 穴情報があるため、正常に連携できます
カスタマイズされた穴コマンド 特殊な設定により、正しく連携されないことがあります
穴コマンドを使用せず、押し出しカット等で作成した穴 穴の属性がないため、対応していません

色属性連携 / 色属性から穴・内径タイプを自動認識

①色属性から穴・内径タイプを自動認識するため、ユーザー設定を行います。
・設定方法はこちら
②モデル内の穴側面へ着色します。
STEP1:

ツールタブ内、属性変更「要素色を変更する」を選択

「色変更」を表示
STEP2:
色変更コマンド内、変更対象:面 を選択
パレット内の色を選択し、モデルの穴内部、側面を選択
右クリックにて確定

③上記設定後、meviyへアップロードしてください。

データアップロード後:
①3Dビューワーの[表示切り替え]にカーソルを当てます。
②[穴の自動認識結果・色属性を表示]をクリックします。
③ツリービューの穴リストに、連携された色属性の情報が表示されます。
④モデルに着色されたRGB値を確認する方法
「未設定の色属性」がツリーに表示されます。(連携不可時のみ)
こちらをマウスオーバーすると着色されたRGB値が確認できます。

穴径からタップ穴を自動認識

①穴径からタップ穴を自動認識するため、ユーザー設定を行います。
・設定方法はこちら
②デフォルト設定時の穴コマンドにてタップをモデリングし、meviyへアップロードしてください。
推奨:タップ識別方法設定「3D CAD名」(「各種穴の認識条件」参照)
タップサイズ
(並目)
iCAD SX
M2 2
M2.5 2.5
M3 3
M4 4
M5 5
M6 6
M8 8
M10 10
M12 12
M14 14
M16 16
M18 15.5
M20 17.5
M22 19.5
M24 21

注意

本機能をご利用いただく際は、穴の自動認識結果をmeviy上で必ず確認してください。
  • 下穴貫通、かつ有効深さがある場合、タップの方向が自動で読み込まれます。
    アップロード後、タップの方向をmeviy上で必ず確認してください。

memo

詳細は以下を参照してください。
データアップロード後:
連携されたタップ穴が表示されます。
①ツリービューの穴リスト
②3Dビューワー上
・色属性を連携できる3D CADフォーマット
3D CAD名 ネイティブ 中間フォーマット(Parasolid)
(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
iCAD SX

注意

対象外の3D CADで生成されたモデルや、対象外の3D CADフォーマットに関しては、色属性による穴・内径タイプ自動認識の動作保証対象外となります。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット