出荷日

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

材質・表面処理・出荷日

  • 締め時間内にご注文で翌営業日から1日目のカウントになります。(土日祝非カウント)
  • ※長期休みは通常より納期が延びる場合がございます。
材質:鉄系 表面処理 標準出荷日 短納期出荷日 長納期出荷日
  • SPCC/SPHC
  • SS400
3日目~ 1日目~ 20日目~
粉体塗装 ※ 5日目~ 4日目~
溶剤塗装 ※ 6日目~ 5日目~
無電解ニッケルメッキ 5日目~ 4日目~
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 電気亜鉛メッキ 3日目~ 1日目~
SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板) 溶融亜鉛メッキ
SPCC(シム用) 2日目~
材質:ステンレス系 仕上げ方法 標準出荷日 短納期出荷日 長納期出荷日
SUS304 No.1 3日目~ 1日目~ 20日目~
2B
片面#400研磨
片面ヘアライン
SUS316 2B
SUS430 2B
SUS304(H)(シム用) 2日目~
SUS304(2B)片面保護シート付 4日目~ 2日目~
材質:アルミニウム表面処理標準出荷日短納期出荷日長納期出荷日
A50523日目~1日目~20日目~
アルマイト(白)8日目~
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)9日目~
アロジン処理相当(三価クロム化成処理)8日目~7日目~
A5052(アルマイト鋼板白)アルマイト(白)3日目~1日目~
A5052(アルマイト鋼板黒)アルマイト(黒)
材質:銅 表面処理 標準出荷日 短納期出荷日 長納期出荷日
C1020(無酸素銅)4日目~2日目~20日目~
C1100(タフピッチ銅)
C2801P(真鍮・黄銅)
C2680P/C2801P(シム用)2日目~1日目~20日目~
材質:パンチングメタル材 孔径×孔ピッチ 開口率 標準出荷日 短納期出荷日 長納期出荷日
パンチングメタル(SUS304-BA) -丸孔60°千鳥タイプ- ø1 × 2p 22.6% 3日目~ 1日目~
ø2 × 3p 40.3%
ø3 × 5p 32.7%
ø5 × 8p 35.4%
ø8 × 12p 40.2%
材質:透明樹脂 グレード 標準出荷日 短納期出荷日 長納期出荷日
PET
(ポリエチレンテレフタレート)
スタンダード 透明 3日目~ 2日目~ 20日目~
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
アクリル スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
ポリカーボネート スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
塩ビ
(ポリ塩化ビニル)
スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
材質:複合板 芯材 表面処理 標準出荷日 短納期出荷日 長納期出荷日
アルミ複合板 発泡ポリエチレン樹脂 焼付塗装 シルバー 3日目~ 2日目~ 20日目~
つや消しシルバー
  • ※R曲げ形状は通常曲げ品に1〜2日出荷日が加算されます。
  • ※一部の塗装品(近似マンセル値:N3、5Y8/1、7.5Y8.5/1、2.5Y8/2、2.5Y9/1、2.5Y9/2、7.5GY9/2、10GY9/1)は長期出荷をお選びいただけません。
  •  塗装色についてはこちらをご参照ください。
  • ※納期種別により、メッキ品の外観で若干色味の差異が生じる場合がございます。性能は同等です。
  • ※外形寸法が1200mmを超える素地品・メッキ鋼板は、標準出荷日に1~7日、短納期出荷日に2~4日加算されます。長納期の納期加算はありません。
  • ※外形寸法が1200mmを超える塗装品は、標準、短納期、長納期出荷日共に3~7日加算されます。

大口割引率

数量スライド割引率

標準仕様(透明樹脂・複合板・シムプレートを除く)

数量割引率出荷日
13日目~
2~410%
5~914%
10~2018%
21~100最大40%6日目~
  • ※出荷日の変動は、meviy上にて直接ご確認下さい。
  • ※101個以上はグローバルで大量生産することでお安くなる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

ポイント

  • 「数量スライド割引」をクリックすると表示されます。
  • 数量の多いものは出荷日も変動になりますので合わせてご確認ください。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット