材質・表面処理・サイズ

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

R曲げ形状の対象範囲はこちら
材質:鉄系表面処理板厚 ※1外形寸法範囲(縦・横・高さ)※2
板厚2.0mm以下板厚2.0mm超
SPCC/SPHC
SS400(板厚9mmのみ)
–0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 9.05~170010~1700
粉体塗装 ※30.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.05~1700※410~1700※4
溶剤塗装 ※3
無電解ニッケルメッキ0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 9.05~120010~1200
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.05~30010~300
SS400–10.0 12.0 16.0–20~1700
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)電気亜鉛メッキ ※50.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.25~170010~1700
SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)溶融亜鉛メッキ ※51.6 2.35~120010~1200
SPCC(シム用) ※6–0.1 0.2 0.3 0.5横(長手) 5~850–
縦(短手) 5~300
材質:ステンレス系 仕上げ方法 板厚 ※1 外形寸法(縦・横・高さ)※2
板厚2.0mm以下 板厚2.0mm超
SUS304 No.1 9.0 – 10~1700
10.0 12.0 20~1700
2B※7 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 5~1700
※9
10~1700
※9
2B(体裁面側)
片面保護シート付
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
片面#400研磨(体裁面側)
片面保護シート付
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
片面ヘアライン(体裁面側)※8
片面保護シート付
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
SUS316 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
SUS316L※12 2B 1.0 2.0 3.0 担当者見積 担当者見積
SUS430 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 5~1700
※9
10~1700
※9
SUS304(H)(シム用) ※6 – 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 横(長手) 5~850 –
縦(短手) 5~300
材質:アルミニウム表面処理板厚 ※1外形寸法(縦・横・高さ)※2
板厚2.0mm以下板厚2.0mm超
A5052–0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.05~170010~1700
アルマイト(白)5~120010~1200
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)5~110010~1100
アロジン処理相当(三価クロム化成処理)5~100010~1000
A5052(アルマイト鋼板白)アルマイト(白)※51.0 1.5 2.0 3.05~170010~1700
A5052(アルマイト鋼板黒)アルマイト(黒)※5
材質:銅表面処理板厚 ※1外形寸法・展開寸法 ※2
横(長手)縦(短手)
C1020(無酸素銅)–1.0 1.5 2.05~12005~360
3.010~150010~1000
  • C1100(タフピッチ銅)
  • C2801P(真鍮・黄銅)
–1.0 2.05~15005~1000
3.010~150010~1000
C2680P/C2801P(シム用) ※6 ※10–0.055~8505~280
0.1 0.2 0.3 0.5 1.05~300
材質:パンチングメタル材孔径×孔ピッチ ※11開口率板厚 ※1外形寸法(縦・横・高さ)※2
パンチングメタル(SUS304-BA)ø1 × 2p22.60%0.830〜900
ø2 × 3p40.30%1.0
ø3 × 5p32.70%1.0 1.5
ø5 × 8p35.40%1.0 1.5
ø8 × 12p40.20%1.5
材質:透明樹脂 ※6 グレード 色 板厚 ※1 外形寸法
横(長手) 縦(短手)
PET (ポリエチレンテレフタレート) スタンダード 透明 3.0 5.0 8.0 10~2000 10~1000
ブラウンスモーク 3.0 5.0
制電 透明
ブラウンスモーク
アクリル スタンダード 透明 3.0 5.0 8.0 10.0 10~2000 10~1000
ブラウンスモーク 3.0 5.0
制電 透明
ブラウンスモーク
ポリカーボネート スタンダード 透明 3.0 5.0 10~2000 10~1000
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
塩ビ (ポリ塩化ビニル) スタンダード 透明 3.0 5.0 10~2000 10~1000
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
材質:複合板 芯材 表面処理 色 板厚 外形寸法
横(長手) 縦(短手)
アルミ複合板 発泡ポリエチレン樹脂 焼付塗装 シルバー 3.0 10~2000 10~1000
つや消しシルバー
黒

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑