刻印について

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削角物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

最大ワークサイズおよび対象材質

  • 300mm×300mm(TOP/BOTTOM面 指示の場合)
  • 200mm×200mm(FRONT/BACK面 指示の場合)
  • 200mm×200mm(LEFT/RIGHT面 指示の場合)
※対象材質、表面処理の詳細は下記表をご確認下さい
分類 材質 表面処理
  • SS400
  • SS400焼鈍材
  • S45C(相当)
  • S50C(相当)
  • S50C(相当)(調質材)
  • 無処理
  • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ)
  • 三価クロメート(白)
  • 三価クロメート(黒)
プリハードン鋼 NAK55(相当) 無処理
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケル
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)
硬質クロム(フラッシュ)
工具鋼
  • SK105(SK3相当)
  • SKS3(相当)
  • DC53
無処理
無電解ニッケルメッキ
硬質クロム(フラッシュメッキ)
アルミ
  • A2017
  • A5052
  • A5083
  • A6061
  • A7075
  • 無処理
  • 白アルマイト
  • 黒アルマイト
  • 無電解ニッケルメッキ
  • アロジン処理相当(三価クロム化成処理)
SUS
  • SUS303
  • SUS304
  • SUS316
  • SUS316L
  • SUS430
  • 無処理
  • 不動態化処理
銅・真鍮
  • C1020(無酸素銅)
  • C1100(タフピッチ銅)
  • C2801P(真鍮)
無処理

加工方法

  • 刻印は「レーザ加工」あるいは「切削加工」のどちらかで加工します
  • 加工方法のご指定はできません
  • ※表面処理品は以下順序で刻印します
     - レーザ刻印:表面処理後
     - 切削刻印:表面処理前

文字仕様

  • 半角英数字と一部記号(+-.#$%&()=*:?/_~)を自由入力にて指示できます
  • 改行・スペース入力にも対応しております
刻印文字サイズ 3~15mm(1mmピッチで指定可)
17.5~30mm(2.5mmピッチで指定可)
  • フォント(字体・文字間隔)・行間のご指定はできません
  • サイズはあくまで目安値となります。寸法精度は保証いたしません
    文字内容によっては指定サイズと異なるケースがあります
刻印文字のサイズ定義は以下の通りです
例):フォントサイズ10mmを指定した場合
フォントサイズ10mmを指定した場合

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット