出荷日

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金溶接の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • 締め時間内にご注文で翌営業日から1日目のカウントになります。(土日祝非カウント)
  • ※長期休みは通常より納期が延びる場合がございます。
  • 自動見積品の出荷日は以下の通りです。出荷日はご注文時の数量に応じて変動します。
  • ※板金溶接サービスでは、標準出荷日に加えて、長納期にも対応しています。 詳細は「納期選択サービス」をご確認下さい。
  • ※溶接種類・溶接仕上げ方法の詳細は「対応できる溶接種類と仕上げ方法」をご確認ください。
材質:鉄系 表面処理 標準出荷日 長納期出荷日※
通常溶接:アーク溶接、レーザー溶接 スポット溶接のみ
通常溶接:アーク溶接、レーザー溶接
スポット溶接
溶接仕上げ
焼け取りのみ
溶接仕上げ
グラインダー仕上げ
SPCC/SPHC 6日目 7日目 5日目 20日目~
粉体塗装 ※ 9日目 7日目 25日目~
溶剤塗装 ※ 10日目 8日目
無電解ニッケルメッキ 8日目 9日目 7日目 25日目~
四三酸化鉄被膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)
SS400 ※ 7日目 8日目 20日目~
粉体塗装 ※ 10日目 25日目~
無電解ニッケルメッキ 9日目 10日目 25日目~
四三酸化鉄被膜
三価クロメート(白)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 電気亜鉛メッキ 6日目 5日目 20日目~
材質:ステンレス系 表面処理 標準出荷日 長納期出荷日※
通常溶接:アーク溶接、レーザー溶接 スポット溶接のみ
通常溶接:アーク溶接、レーザー溶接
スポット溶接
溶接仕上げ
焼け取りのみ
溶接仕上げ
グラインダー仕上げ
SUS304 No.1 6日目 7日目
2B 5日目 20日目~
片面#400研磨
SUS430 2B 5日目 20日目~
材質:アルミニウム 表面処理 標準出荷日 長納期出荷日※
通常溶接:アーク溶接、レーザー溶接 スポット溶接のみ
通常溶接:アーク溶接、レーザー溶接
スポット溶接
溶接仕上げ
焼け取りのみ
溶接仕上げ
グラインダー仕上げ
A5052 6日目 7日目 5日目 20日目~
アルマイト(白) 8日目 9日目 25日目~
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)
  • ※製造上の都合により、SPCC/SPHCの板厚6mmは標準出荷日に1日加算されます。
  • ※下記の粉体塗装品は標準出荷日に記載の日数分加算されます。
    ・板厚6mm以上を含む、近似マンセル値N1, N9.5, 2.5Y8/14, 5Y7/1 のもの:2日加算
    ・すべての板厚の近似マンセル値5Y7.2/1.4, 5P9/1 もの:3日加算
  • ※R曲げ形状を含む場合は標準出荷日に1~2日加算されます。
  • ※ナット取付を含む場合は標準出荷日に1~2日加算されます。
  • ※板厚が2種類以上の場合は標準出荷日に1日加算されます。
  • ※溶接重⾧品(縦・横・高さの三辺の合計が1500mm より大きい、または重量が20 kg より重い。)の場合は標準出荷日に1日加算されます。
  • ※長納期サービスでは、鉄(処理なし)9mm超、一部の塗装品(粉体塗装2色(近似マンセル値5Y7.2/1.4, 5P9/1))、SUS304(NO.1)、SUS304(片面#400研磨)は対象外です。
  • ※納期種別により、メッキ品の外観で若干色味の差異が生じる場合がございます。色味を統一したい場合は、コメント欄(その他追加指示)に記載の上、担当者見積でご依頼ください。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    チャットボット