おねじ・めねじ/キー溝/穴/ポケット規格
最終更新日:2025/12/15
「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!
切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >>
おねじ・めねじ(mm)
おねじ・めねじの対応リストは以下の通りです。
注意
対応表にない「ねじ」は対応しておりません。注意
- 切削丸物の内径には、穴タイプの自動認識機能は対応しておりません。3Dviewer上で設定ください。
- 内径と穴の違いはこちらを参照ください。→設計ガイドライン>切削丸物の認識条件>外径・内径の認識条件
ポイント
切削丸物の内径はCAD属性連携・色属性連携に対応しています。
詳細はこちらをご確認下さい。→ ご利用を始める前に>穴・内径タイプの自動認識
| 〇 | おねじ・めねじ自動見積可能 |
|---|---|
| ⚫️ | タップ(MC穴)自動見積可 |
| △ |
|
| ✖ | 加工不可 |
- ※めねじ:中心軸上に”ある”旋盤で対応するねじ
- ※タップ穴:中心軸上に”ない”MCで対応するねじ
- →設計ガイドライン>切削丸物の認識条件>外径・内径の認識条件
| 呼び径 | モデル径 (ø) mm | ピッチ1 | おねじ | めねじ・タップ穴 | ピッチ2 | おねじ | めねじ・タップ穴 | ピッチ3 | おねじ | めねじ・タップ穴 | ピッチ4 | おねじ | めねじ・タップ穴 | ピッチ5 | おねじ | めねじ・タップ穴 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おねじ | めねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | ||||||
| M2 | 1.7~2 | 1.5~2 | 0.4 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.2 | 1.7~2.2 | 1.7~2.2 | 0.45 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M2.5 | 2.2~2.5 | 2~2.5 | 0.45 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | ✖ | 0.35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M3 | 2.6~3 | 2.4~3 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M3.5 | 3.1~3.5 | 2.8~3.5 | 0.6 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0.35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4 | 3.5~4 | 3.2~4 | 0.7 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4.5 | 4~4.5 | 3.6~4.5 | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5 | 4.4~5 | 4.1~5 | 0.8 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5.5 | 5.1~5.5 | 4.9~5.5 | 0.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||||||||||||
| M6 | 5.3~6 | 4.9~6 | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | |||||||||||||||
| M7 | 6.3~7 | 5.9~7 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M8 | 7.1~8 | 6.6~8 | 1.25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M9 | 8.1~9 | 7.6~9 | 1.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M10 | 9~10 | 8.3~10 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M11 | 10~11 | 9.3~11 | 1.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M12 | 10.8~12 | 10.1~12 | 1.75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | △ | 1.25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | |||||
| M14 | 12.7~14 | 11.8~14 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M15 | 14~15 | 13.3~15 | 1.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M16 | 14.7~16 | 13.8~16 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M17 | 16~17 | 15.3~17 | 1.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M18 | 16.3~18 | 15.2~18 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | △ | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M20 | 18.3~20 | 17.2~20 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| 呼び径 | モデル径 (ø) mm | ピッチ1 | おねじ | めねじ | ピッチ2 | おねじ | めねじ | ピッチ3 | おねじ | めねじ | ピッチ4 | おねじ | めねじ | ピッチ5 | おねじ | めねじ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おねじ | めねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | ||||||
| M22 | 20.3~22 | 19.2~22 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 22~24 | 20.7~24 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M25 | 23.7~25 | 22.8~25 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||
| M26 | 25~26 | 24.3~26 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M27 | 25~27 | 23.7~27 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M28 | 26.7~28 | 25.8~28 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M30 | 27.7~30 | 26.2~30 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M32 | 30.7~32 | 29.8~32 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
| M33 | 30.7~33 | 29.2~33 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | △ | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M35 | 34~35 | 33.3~35 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M36 | 33.4~36 | 31.6~36 | 4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M38 | 37~38 | 36.3~38 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M39 | 36.4~39 | 34.6~39 | 4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | △ | 〇 | △ | △ | |||||
| M40 | 38~40 | 36.7~40 | 3.0 | 〇 | △ | △ | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M42 | 39~42 | 37.1~42 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4.0 | 〇 | △ | △ | △ | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | △ | △ | 〇 | △ |
| M45 | 42~45 | 40.1~45 | 4.5 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 4.0 | △ | △ | △ | △ | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M48 | 44.7~48 | 42.5~48 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4.0 | △ | △ | △ | △ | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M50 | 48~50 | 46.7~50 | 3.0 | △ | △ | △ | △ | 2.0 | △ | △ | △ | △ | 1.5 | △ | △ | 〇 | △ | ||||||||||
memo
穴タイプの自動認識機能は切削角物同様に対応しております。おめじ・めねじ(inch)
おねじ・めねじの対応リストは以下の通りです。
インチねじは右ねじのみ対応しています。
| ◯ | おねじ・めねじ自動見積可能 |
|---|---|
| ⚫️ | タップ(MC穴)自動見積可 |
| △ |
|
| ✖ | 加工不可 |
| 呼び径 | モデル径 (ø) mm | ネジ種 | おねじ | めねじ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おねじ/めねじ | 右ねじ | 左ねじ | 右ねじ | 左ねじ | ||
| #2-56 | 1.96~2.19 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-64 | 1.75~2.19 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-48 | 1.94~2.52 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-56 | 2.02~2.52 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-40 | 2.15~2.85 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-48 | 2.12~2.85 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-40 | 2.48~3.18 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-44 | 2.55~3.18 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-32 | 2.64~3.51 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-40 | 2.81~3.51 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-32 | 3.3~4.17 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-36 | 3.4~4.17 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-24 | 3.68~4.83 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-32 | 3.96~4.83 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-24 | 4.34~5.49 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-28 | 4.49~5.49 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-20 | 4.97~6.35 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-28 | 5.35~6.35 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-18 | 6.4~7.94 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-24 | 6.78~7.94 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-16 | 7.79~9.53 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-24 | 8.37~9.53 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-14 | 9.14~11.12 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-20 | 9.72~11.12 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-13 | 10.58~12.7 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-20 | 11.32~12.7 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-12 | 11.98~14.29 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-18 | 12.75~14.29 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8-11 | 13.37~15.88 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8ー18 | 14.27~15.88 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/4-10 | 16.29~19.05 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 3/4-16 | 17.32~19.05 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-8 | 21.96~25.4 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-12 | 23.11~25.4 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
管用テーパおねじ・めねじ(ISO)
- 管用テーパねじの対応リストは以下の通りです。
- G(管用平行ねじ)、Rp(管用テーパねじ用平行めねじ)等は対応していません。
| ◯ | 自動見積可能 |
|---|---|
| ✖ | 加工不可(担当者見積) |
| 呼び径 | モデル径 | ISO規格有効長さ | おねじ | 呼び径 | モデル径 | ISO規格有効深さ | めねじ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不完全ねじ部あり | 不完全ねじ部なし | |||||||
| R1/16 | 5.44~8.01 | 6.4 | 〇 | Rc1/16 | 5.44~8.07 | 6.2 | 4.4 | 〇 |
| R1/8 | 8.02~10.42 | 6.4 | 〇 | Rc 1/8 | 8.08~10.49 | 6.2 | 4.4 | 〇 |
| R1/4 | 10.43~13.85 | 9.7 | 〇 | Rc 1/4 | 10.5~13.97 | 9.4 | 6.7 | 〇 |
| R3/8 | 13.86~17.41 | 10.0 | 〇 | Rc 3/8 | 13.98~17.52 | 9.7 | 7.0 | 〇 |
| R1/2 | 17.42~21.70 | 13.1 | 〇 | Rc 1/2 | 17.53~21.96 | 12.7 | 9.1 | 〇 |
| R3/4 | 22.82~27.14 | 14.5 | 〇 | Rc 3/4 | 22.97~27.44 | 14.1 | 10.2 | 〇 |
| R1 | 28.97~33.92 | 16.7 | 〇 | Rc 1 | 29~34.25 | 16.2 | 11.6 | 〇 |
| R11/4 | 37.56~42.51 | 19.1 | 〇 | Rc 11/4 | 37.81~42.91 | 18.5 | 13.4 | 〇 |
| R11/2 | 43.45~48.41 | 19.1 | 〇 | Rc 11/2 | 43.7~48.8 | 18.5 | 13.4 | 〇 |
| R2 | 55.16~60.12 | 23.3 | × | Rc 2 | 55.66~60.61 | 22.8 | 16.9 | × |
| R2 1/2 | 70.68~75.64 | 26.6 | × | Rc 2 1/2 | 71.23~76.18 | 26.7 | 18.6 | × |
| R3 | 83.28~88.24 | 29.8 | × | Rc 3 | 83.93~89.1 | 29.8 | 21.1 | × |
| R4 | 107.08~112.04 | 35.8 | × | Rc4 | 109.15~114.63 | 35.8 | 25.9 | × |
| R5 | 132.21~137.17 | 40.0 | × | Rc 5 | 134.47~140.5 | 40.1 | 29.3 | × |
| R6 | 157.61~162.57 | 40.0 | × | Rc 6 | 159.87~166.0 | 40.1 | 29.3 | × |
ポイント
ねじ部の長さおよび深さは【ISO規格】の場合、自動見積もりとなります。管用テーパねじに関しては、ゲージ検査にて合格判断し、出荷となります。
規格以外の設定をご希望の場合には、担当者見積となります。

注意
テーパ形状にモデリング下さい。管用テーパねじ指定可能な角度はねじの軸線に対して、0°超2.5°未満です。
インサート穴
- 「インサート穴」の設定条件で見積材質をアルミ・樹脂にした場合、切削丸物は内径めねじの認識と同等のロジックにて、インサートの選択が可能です。
- インサートの材質はSUS304です。
- 呼び長さは各径ごと「0.5D」「1D」「1.5D」「2D」の4種類です。
- インチは対応しておりません。
[mm]
| インサート | ピッチ |
|---|---|
| 呼び径 | |
| M2 | 0.4 |
| M2.5 | 0.45 |
| M3 | 0.5 |
| M4 | 0.7 |
| M5 | 0.8 |
| M6 | 1.0 |
| M8 | 1.25 |
| M10 | 1.5 |
| M12 | 1.75 |
キー溝
JIS規格(B 1301:1996)と一致するキー溝には自動で公差が設定され、ダイアログで変更が可能です。
※ユーザー設定では、初期設定をカスタマイズできます。
※ユーザー設定では、初期設定をカスタマイズできます。
[mm]
| b1,b2 キー寸法 | b1許容差 | b2許容差 | t1 キーの寸法 | t1許容差 | t2キーの寸法 | t2許容差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9 | N9 | H9 | P9 | Js9 | D10 | |||||
| 2 |
|
|
|
|
±0.0125 |
|
1.2 |
|
1.0 |
|
| 3 | 1.8 | 1.4 | ||||||||
| 4 |
|
|
|
|
±0.0150 |
|
2.5 | 1.8 | ||
| 5 | 3.0 | 2.3 | ||||||||
| 6 | 3.5 | 2.8 | ||||||||
| 8 |
|
|
|
|
±0.0180 |
|
4.0 |
|
3.3 |
|
| 10 | 5.0 | |||||||||
| 12 |
|
|
|
|
±0.0215 |
|
||||
| 14 | 5.5 | 3.8 | ||||||||
| 16 | 6.0 | 4.3 | ||||||||
| 18 | 7.0 | 4.4 | ||||||||
| 20 |
|
|
|
|
±0.0260 |
|
7.5 | 4.9 | ||
| 22 | 9.0 | 5.4 | ||||||||
| 25 | ||||||||||
| 28 | 10 | 6.4 | ||||||||
| 32 |
|
|
|
-0.026 -0.088 | ±0.0310 |
|
11 | 7.4 | ||
精度穴
精度穴は「穴径公差」がはめ合い公差・両側公差・片側公差のいずれかが選択されたストレート穴のことです。
精度穴では、径に対しての精度と有効深さを指定することができます。
自動見積可能な精度範囲
[mm]
| 径 | 精度範囲 | |||
|---|---|---|---|---|
| 超 | 以下 | はめ合い公差 | 両側公差 最小値 | 片側公差 最小値(レンジ) |
| 2.999 | 3 | IT7級以上 | 0.005 | 0.01 |
| 3 | 6 | 0.006 | 0.012 | |
| 6 | 10 | 0.008 | 0.015 | |
| 10 | 18 | 0.009 | 0.018 | |
| 18 | 30 | 0.011 | 0.021 | |
| 30 | 50 | 0.013 | 0.025 | |
| 50 | 80 | 0.015 | 0.03 | |
| 80 | 120 | 0.018 | 0.035 | |
| 120 | 180 | 0.02 | 0.04 | |
| 180 | 250 | 0.023 | 0.046 | |
| 250 | 315 | 0.026 | 0.052 | |
| 315 | 400 | 0.029 | 0.057 | |
| 400 | 500 | 0.032 | 0.063 | |
皿穴
RIGHT/LEFT端面にある下記形状の穴は皿穴として認識されます。
- ※円筒側面にモデリングされている皿穴形状は、皿穴とは認識されません。
- ・皿(円錐形上)の角度が90°
- ・dが3.0mm以上
- ・D/dが、 d≧4.0mmのとき、D>1.4d
- d<4.0mmのとき、D>1.7d
ポケット・長穴
ポケット・長穴の対応範囲は以下の通りです。
| 形状種 | 公差なし | 公差レンジ | |
|---|---|---|---|
| 0.1~(±0.05~) | 0.04~(±0.02~) | ||
|
ℓ ≧ 0.5mm | ℓ ≧ 0.5mm | ー |
| その他ポケット
|
ℓ ≧ 2mm | ℓ ≧ 2mm | ℓ ≧ 2mm |
|
ℓ ≧ 2mm | ℓ ≧ 2mm | ℓ ≧ 3mm |
止め輪
止め輪に必要な溝幅の推奨値は以下の通りです。
軸用C形止め輪
適用する軸
穴用C形止め輪
適用する溝
| C型止め輪「t」「m」「隅R」参考値 | ||
|---|---|---|
| t:止め輪幅 | m:3Dモデルに必要な幅 | 隅R |
| 1 | 1.15 | R0.1以下 |
| 1.25 | 1.35 | |
| 1.5 | 1.65 | R0.15以下 |
| 1.75 | 1.9 | |
| 2 | 2.2 | R0.2以下 |
| 2.5 | 2.7 | |
| 3 | 3.2 | |
| 4 | 4.2 | |
memo
- d1、d2のモデル径もC型止め輪の規格に合わせて設計することを推奨しております。
- 規格はミスミ技術情報「C形止め輪(JIS B 2804:2010より抜粋)」をご参照ください
- ※小径向けのE型止め輪規格には現在対応しておりません。
この記事は参考になりましたか?
役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。
この記事は評価済みです
評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。
最近見た記事
「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
知りたい情報のページが楽にみつかります!
知りたい情報のページが楽にみつかります!
AIチャットボット



