納期選択サービス
最終更新日:2025/01/14
切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >>
納期選択肢の一覧
納期選択肢 | 出荷日 | 特徴 | 対象商品(標準出荷日比) | 型番末尾 | 受注締め時間 |
---|---|---|---|---|---|
超短納期 | 1日目~ | 超特急!1日目出荷~ | ø63×全長200mm以下 | -R | 12:30 |
短納期 | 3日目~ | 急ぎの際に安心の3日目出荷~ |
|
-E | 15:00 |
標準出荷日 | 6日目~ | 標準となる価格・納期 | ー | ー | 20:00 |
長納期出荷日 | 20日目~ |
|
原則全商品 | -L | 20:00 |
超短納期 | ー | ー | ー | ー | ー |
- 詳細な材質・表面処理別の出荷日は以下をご参照ください
- →切削(丸物)マニュアル>対象部品/材料>出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)
サンプル部品例
![サンプル部品例](https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/wp-content/uploads/2022/11/13363_01-300x220.png)
S45C+硬質クロム(フラッシュ)ø32xL155.2(mm)
発注個数1個の場合
サンプル部品例(発注個数1個の場合)
納期選択肢 | 出荷日 | 単価 | 割引率 |
---|---|---|---|
標準出荷日 | 8日目 | 6,543円 | ー |
長納期出荷日 | 22日目 | 4,581円 | 30%OFF |
- ※サンプル部品例の標準出荷日は「標準出荷日(6日)+表面処理(2日)」=8日目です。
- ※長納期出荷日は標準出荷日に「一律14日」加算です。
![](https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/wp-content/uploads/2024/02/13363_04_D.png)
3Dビューワー画⾯での長納期サービス確認
- 1個30%OFF
- 2個から標準出荷日の10%OFF
大口割引きと長納期割引きをご利用いただいた場合の早見表
割引早見表
数量 | 最外径ø16以下 | 最外径ø16超 | |||
---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 長納期 | 標準納期 | 長納期 | ||
1 | - | 30%OFF | - | 30%OFF | |
2~10 | 30%OFF | 37%OFF | 30%OFF | 37%OFF | ※ |
11~30 | 40%OFF | 46%OFF | 35%OFF | 41.5%OFF | |
31~50 | 50%OFF | 55%OFF | 40%OFF | 46%OFF | |
51~100 | 60%OFF | 64%OFF | 60%OFF | 64%OFF | |
101~200 | 70%OFF | 73%OFF | 70%OFF | 73%OFF | |
201~ | 担当者見積 | - | 担当者見積 | - |
例)1個価格:10,000円の場合
数量 | 最外径ø16以下 | 最外径ø16超 | |||
---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 長納期 | 標準納期 | 長納期 | ||
1 | 10,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 7,000円 | |
2~10 | 7,000円 | 6,300円 | 7,000円 | 6,300円 | ※ |
11~30 | 6,000円 | 5,400円 | 6,500円 | 5,850円 | |
31~50 | 5,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 5,400円 | |
51~100 | 4,000円 | 3,600円 | 4,000円 | 3,600円 | |
101~200 | 3,000円 | 2,700円 | 3,000円 | 2,700円 | |
201~ | 上記数量を超える場合は、さらにお安くなる可能性があります。 |
- ※価格算出|例)数量2個の長納期品購入価格
- 1個価格 10,000円
- ↓ ×0.7 2~10個の大口割引の30%off
- 2個価格 7,000円
- ↓ ×0.9 2~10個の長納期割引の10%off
- 2個長納期価格 6,300円
メモ
- ・201個以上は担当者見積もりになります。
- 詳細はこちら>対象部品/材料>出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)
納期選択方法
![](https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/wp-content/uploads/2023/10/13363_02_A.png)
STEP1
「見積条件の確定」を押します。
![](https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/wp-content/uploads/2024/02/13363_03_C.png)
STEP2
出荷日の一覧が表示され、納期の選択が可能です。
メモ
- デフォルトが標準出荷日です。
この記事は参考になりましたか?
役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。
この記事は評価済みです
評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。