picture picture

見積可能なサイズ

板金溶接の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • 自動見積可能な製品サイズ範囲は以下の通りです。
  • 製品を構成するパーツ単位で外形寸法(長手方向)の上限があります。詳細は板金部品サービスの材質・表面処理・サイズをご確認ください。
  • 自動見積範囲外サイズの製品は担当者見積にてご依頼頂けます。
材質:鉄系表面処理製品外形寸法[mm](縦・横・高さの合計)構成パーツの最大辺[mm]製品重量[kg]
SPCC/SPHC
SS400
30~2000 ※1~1200~40
塗装
無電解ニッケルメッキ
四三酸化鉄被膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)
  • SECC
  • (電気亜鉛メッキ鋼板)
電気亜鉛メッキ
材質:ステンレス系仕上げ方法製品外形寸法[mm](縦・横・高さの合計)構成パーツの最大辺[mm]製品重量[kg]
SUS304No.1

30~2000

~1200

~40

2B
片面#400研磨
SUS4302B
材質:アルミニウム表面処理製品外形寸法[mm](縦・横・高さの合計)構成パーツの最大辺[mm]製品重量[kg]
A5052

30~2000 ※1

~1200

~40

アルマイト(白)
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)
  • ※1 表面処理や材質によって縦横高さ寸法(別表)は異なります。
  • (別表)
  • 表面処理毎のサイズ上限
外形寸法[mm](上限)
高さ
無電解ニッケルメッキ1200800300
四三酸化鉄被膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)1150900120
A5052(表面処理なし)1200920920
アルマイト(白)600400
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)1100800400

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事