研削・研磨について

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

設定可能箇所

研削・研磨で自動見積もり対象は以下の通りです。
部位 Ra6.3 Ra3.2 Ra1.6 Ra0.8 Ra0.4 G (研削) SPBF
(バフ研磨)
①円筒面(外径) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
①円筒面(内径) 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー
②溝外径 〇 〇 〇 ー ー ー ー
③テーパー面 〇 〇 〇 ー ー ー ー
④外径側面 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー
⑤内径側面 〇 〇 〇 ー ー ー ー
⑥両端面 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー
※「ー」は担当者見積で承ります。

研削(G)対応サイズ

研削対応サイズは以下の通りです。
外径研削

外径(D) 全長(L) 長さ(ℓ)
3≦D≦8 50≦L≦150 12≦ℓ
8<D≦100 50≦L≦300 12≦ℓ
平面研削
外径(D) 厚さ(T)
10≦D≦200 5≦T≦50

内面研削

外径 D 内径(d) 長さ(ℓ)
8≦D≦20 3≦d≦12 dX3
20<D≦30 3≦d≦22
30<D≦50 5≦d≦36
50<D≦60 8≦d≦48
60<D≦80 10≦d≦64 dX1.5
80<D≦100 15≦d≦84
100<D≦140 20≦d≦120

memo

内径底部に逃げ形状または隅R0(逃げ溝)指定がない場合には、任意の研磨逃げが付きます。

ポイント

内径研削の仕上げ事例は下記になります。

バフ研磨(SPBF)対応サイズ

バフ研磨対応サイズは以下の通りです。
サイズ
長さ(ℓ)重量(W)
12≦ℓ≦100W≦2.5kg

memo

バフ研磨指定面の隣接面にも、加工特性上、意図せずバフが当たり、外観が変化する場合があります。

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑