クリーン洗浄の対象範囲

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • クリーン洗浄では3種類の洗浄方法に対応しております。
  • 各洗浄方法の詳細につきましては「クリーン洗浄について」をご確認ください。

クリーン洗浄の対象製品サイズ・重量

洗浄方法 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
製品1個あたりのサイズ上限 1辺最大 1,500mm 1辺最大 1,500mm 1辺最大 1,500mm
製品1個当たりの重量上限 40kg 60kg 60kg

クリーン洗浄の対象材質・表面処理

  • 各洗浄方法で対応可能な材質・表面処理は以下の通りです。
  •  〇: 自動見積もり可、担当者見積もり可
  •  ー: 自動見積もり不可、担当者見積もり不可
鉄/鋼 表面処理 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
SS400 なし 〇 〇 ー
無電解ニッケルメッキ 〇 〇 ー
四三酸化鉄皮膜(黒染め) 〇 〇 ー
硬質クロム(フラッシュ) 〇 〇 ー
三価クロメート(白) 〇 〇 ー
三価クロメート(黒) 〇 〇 ー
イソナイト(塩浴軟窒化) 〇 〇 ー
低温黒色クロム 〇 〇 ー
パーカー処理 〇 〇 ー
S45C
SCM435
SCM440
SKS3
SKD11
SKD61
SUJ2
なし ー ー ー
無電解ニッケルメッキ 〇 〇 ー
四三酸化鉄皮膜(黒染め) 〇 〇 ー
硬質クロム(フラッシュ) 〇 〇 ー
三価クロメート(白) 〇 〇 ー
三価クロメート(黒) 〇 〇 ー
イソナイト(塩浴軟窒化) 〇 〇 ー
低温黒色クロム 〇 〇 ー
パーカー処理 〇 〇 ー
アルミニウム 表面処理 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
A5056 なし 〇 〇 〇
白アルマイト 〇 〇 ー
黒アルマイト 〇 〇 ー
黒アルマイト(つや消し) 〇 〇 ー
硬質アルマイト(白) 〇 〇 ー
A2017
A5052
A6061
A7075
なし 〇 〇 〇
白アルマイト 〇 〇 ー
黒アルマイト 〇 〇 ー
黒アルマイト(つや消し) 〇 〇 ー
硬質アルマイト(白) 〇 〇 ー
アロジン処理相当 ー ー ー
ステンレス 表面処理 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
SUS303
SUS304
SUS316
SUS316L
なし 〇 〇 〇
不動態化処理 〇 〇 ー
SUS440C なし 〇 〇 〇
銅表面処理脱脂洗浄精密洗浄電解研磨+精密洗浄
C3604-LCd(真鍮・黄銅)なし〇〇ー
樹脂 表面処理 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
ポリアセタール(スタンダード・白) なし 〇 〇 ー
ポリアセタール(スタンダード・黒)
MCナイロン(スタンダード・青)
MCナイロン(耐侯・黒灰)
MCナイロン(スタンダード・アイボリー)
MCナイロン(帯電防止・黒)
MCナイロン(導電・黒)
ABS(スタンダード・自然色)
ABS(スタンダード・黒)
PEEK(スタンダード・灰褐色)
PPS(スタンダード・自然色)
アクリル(スタンダード・透明)
PC(スタンダード・透明)
PC(スタンダード・黒)
PP(スタンダード・自然色)
PVC(スタンダード・グレー)
超高分子量ポリエチレン(スタンダード・白)
超高分子量ポリエチレン(導電・黒)
ふっ素(スタンダード・白)[PTFE]
ユニレート(スタンダード・茶)
  • ※加工条件によっては、電解研磨後に色味が変わる可能性があります。
  • ※熱処理を指定した場合、電解研磨は対応不可となります。
  • ※バフ研磨を指定した場合、電解研磨は対応不可となります。
下記の材質・表面処理はクリーン洗浄対象外となります
材質 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
SCM415 ー ー ー
SCM420H
SKH51
A1050
A7050
SUS630
クロム銅
表面処理 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
溶融亜鉛メッキ ー ー ー
電気亜鉛メッキ
カチオン塗装(黒)
DLC
テフロン加工
エッチング
黒色クロム

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑