切削(丸物)

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

仕上がりについて

旋盤部品の「角部・隅部」仕上がり形状の特徴

ピン角モデリング形状

実際の加工後の仕上がり形状

ポイント

  • 下記条件の仕上がりとなります。
  • 角部がC/R0.5未満のモデルは、C/R0.1~0.4mmもしくは糸面取りになります。
  • 円筒隅部が0.5未満の場合、R0~R0.4mmの仕上がりになります(モデルに逃げ溝がない場合)

memo

詳しくは「3Dモデルと仕上りに差異が生じる形状」をご確認ください。

ねじの設定方法

  • ねじの種類は、寸法線、対象面をダブルクリックして、meviy上で指定ください。

・おねじ(mm/inch/管用テーパねじ)

・めねじ(mm/inch/管用テーパねじ)

 

ポイント

  • ①角度(0<θ<2.5°)
  • ②長さ(ISO基準長さ以上)
  • でのモデリングが必要になります。
  • 詳しくは「こちら」

memo

ポイント

製作事例

「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
知りたい情報のページが楽にみつかります!
AIチャットボット

↑