3D画面での寸法表記ルール

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  •  
  • 外径・内径・表面粗さ・穴に関する寸法表示ルールは以下の通りです。
最外径(精度なし)
設定 精度なし
おねじ部設定
左側長さ指定あり 右側長さ指定あり 両側長さ指定あり 全ねじ
イメージ
設定値 ø30
M30ねじ部 7|7(M30) M30ねじ部 7|7(M30)
M30ねじ部 7|7(M30) M30ねじ部 7|7(M30) M30 全ねじ

ポイント

meviyでは、ねじ設定時のピッチは並目は非表示となり、細目は表示されます。

ポイント

  • 穴寸法表記は以下のルールに従います。 切削丸物から円筒側面にある「穴」位置角度の表記も加わりました。
  • Left面から見て「Top+0°」を基準として時計回り方向に「穴」位置角度を0.1°刻みで表示しております。
  • ※表示右上にあるCUBEのTop面が「Top+0°」と同意になります。
  • ※「穴」は切削丸物のフラット面または円筒側面に設定可能です。
穴寸法表記は以下のルールに従います

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑