面取りの対象範囲(板金溶接)

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金溶接の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • 板金の面取り追加工では、両面バリ取り機を使用してバリ・カエリの除去を行います。
  • そのため、体裁面に細かな傷が入る恐れがございます。
  • 詳細は「面取りについて(板金溶接)」をご確認下さい。
  • ※板金溶接サービスではC/R面取りは長納期対象外 、順次対応予定です。

面取りの対象材質・板厚

  • 〇: 自動見積もり可
  • ー: 担当者見積もりのみ可
材質:鉄系表面処理板厚糸面取りC/R面取り
SPCC/SPHCー1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0〇〇
塗装ー
無電解ニッケルメッキ〇※
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)ー
SS400ー9.0 10.0 12.0 16.0〇〇
塗装9.0 10.0 12.0〇ー
無電解ニッケルメッキ9.0〇ー
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)電気亜鉛メッキ1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2〇ー

※板厚6.0㎜はC/R面取りの対象外となります

材質:ステンレス 仕上げ方法 板厚 糸面取り C/R面取り
SUS304 2B 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 〇 〇
No.1 9.0 10.0 12.0
SUS430 2B 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
材質:アルミニウム表面処理板厚糸面取りC/R面取り
A5052ー1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0ーー
アルマイト(白)
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑